Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / CSXBTH

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / CSXBTH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind in den Größen 5 - 50 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXBTH-ST3W-M5-15
CSXBTH-ST3W-M6-30
CSXBTH-ST3W-M8-16
CSXBTH-ST-M4-5
CSXBTH-ST-M5-35
CSXBTH-ST-M5-40
CSXBTH-ST-M8-12
CSXBTH-ST-M8-35
CSXBTH-ST-M8-40
CSXBTH-ST-M8-45
CSXBTH-ST-M10-25
CSXBTH-SUS-M6-50
CSXBTH-SUS-M8-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10630[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10816[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe0.7

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe0.8

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe0.8

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10812[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe1.25

0.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10835[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe1.25

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe1.25

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10845[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe1.25

0.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101025[Stahl] Stahl[N/A] Gewebe1.5

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10650[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A1

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support