Zylinderschrauben / CSXH / Innensechsrund / Vollgewinde, Teilgewinde / Beschichtung wählbar

Zylinderschrauben / CSXH / Innensechsrund / Vollgewinde, Teilgewinde / Beschichtung wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Vernickelt, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Vernickelt / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 8 - 40 (mm) erhältlich. Um die Zylinderkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen schwarz lackiert, unbehandelt, vernickelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXH-STNB-M4-16
CSXH-STNB-M5-8
CSXH-STNB-M5-12
CSXH-SUS-M8-40
CSXH-SUSTBS-M4-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Schraubmodell

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Stahl] Stahl[Vernickelt] Schwarz vernickelt0.7Vollgewinde

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1058[Stahl] Stahl[Vernickelt] Schwarz vernickelt0.8Vollgewinde

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512[Stahl] Stahl[Vernickelt] Schwarz vernickelt0.8Vollgewinde

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A1.25Halbgewinde

0.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10414[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.7Halbgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support