Senkkopfschrauben / Innensechsrund / manipulationssicher【100 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Innensechsrund / manipulationssicher

Konfigurierbar in [Länge] 1 - 3/4 (Inch) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sicherheitsschrauben oder diebstahlhemmende Schrauben in unserem Onlineshop erfordern spezielles Werkzeug für die Montage und Demontage. Dadurch erhöhen diese die Manipulationssicherheit zahlreicher Anwendungen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 1 - 3/4 (Inch). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1+1/2
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1/2
CSXCSH-SUS-UNC1/4-3/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-1
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (Zoll) Nenngröße Schraube (Zoll)

343.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1011/4

456.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/21/4

283.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/21/4

329.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/41/4

150.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 6

132.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 6

142.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 6

225.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 10

282.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/2Nr. 10

242.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/4Nr. 10

187.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 10

204.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart UNC Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support