Senkkopfschrauben / Innensechskant / manipulationssicher / rostfreier Stahl / Zollgewinde / CSRCSH【100 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Innensechskant / manipulationssicher / rostfreier Stahl / Zollgewinde / CSRCSH

Konfigurierbar in [Länge] 1 - 3/4 (Inch) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Sicherheitsschrauben oder diebstahlhemmende Schrauben in unserem Onlineshop erfordern spezielles Werkzeug , um montiert und demontiert zu werden. Dadurch erhöhen diese die Manipulationssicherheit zahlreicher Anwendungen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 1 - 3/4 (Inch) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSRCSH-SUS-UNC1/4-1
CSRCSH-SUS-UNC1/4-1+1/2
CSRCSH-SUS-UNC1/4-1+1/4
CSRCSH-SUS-UNC1/4-1/2
CSRCSH-SUS-UNC1/4-3/4
CSRCSH-SUS-UNC5/16-1
CSRCSH-SUS-UNC5/16-1+1/2
CSRCSH-SUS-UNC5/16-1+1/4
CSRCSH-SUS-UNC5/16-2
CSRCSH-SUS-UNC5/16-3/4
CSRCSH-SUS-UNCNO.6-1
CSRCSH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSRCSH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSRCSH-SUS-UNCNO.8-1
CSRCSH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSRCSH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSRCSH-SUS-UNCNO.10-1
CSRCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/2
CSRCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/4
CSRCSH-SUS-UNCNO.10-1/2
CSRCSH-SUS-UNCNO.10-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (Zoll) Nenngröße Schraube (Zoll)

343.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1011/4

456.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/21/4

425.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/41/4

283.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/21/4

329.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/41/4

439.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1015/16

515.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/25/16

463.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/45/16

626.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025/16

402.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/45/16

150.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 6

132.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 6

142.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 6

187.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 8

158.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 8

174.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 8

225.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 10

283.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/2Nr. 10

240.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/4Nr. 10

187.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 10

204.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart UNC Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support