Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RC06-2700 |
RC06-[10-1099/0.1] |
RC06-[1100-2699.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | - | 2700 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 ~ 1099 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 1100 ~ 2699.9 | - |
Loading...
Werkstoff | PVC (Polyvinylchlorid) | Kompatible Plattendicke(mm) | 0.3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften