Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / HXNB, HXNI (Teilenummern)

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / HXNB, HXNI
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 18 - 100 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 18 - 100 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNB-SUS-M6-18
HXNB-SUS-M10-90
HXNB-SUS-M20-100
HXNI-SUS-M5-35
HXNI-SUS-M5-45
HXNI-SUS-M14-30
HXNI-SUS-M14-35
HXNI-SUS-M14-40
HXNI-SUS-M14-45
HXNI-SUS-M14-50
HXNI-SUS-M14-55
HXNI-SUS-M20-70
HXNI-SUS-M20-80
HXNI-SUS-M20-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

3.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106181

10.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010901.5

31.32 €

15.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10201002.5

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105350.8

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105450.8

21.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014302

21.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014352

21.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014402

25.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014452

27.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014502

29.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014552

39.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020702.5

39.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020802.5

41.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020902.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form N/A Zusätzliche Form Standard Gewindeart metrisches Regelgewinde (links)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support