Hersteller-Teilenummer: SSHHB-ST-M5-16
Marke: SUNCO
Preis: 2.45 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Nenngröße Schraube (M): 5
Länge L: 16 mm
Verkaufseinheit: Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSHHB-ST-M5-16
Teilenummer
|
---|
SSHHB-ST-M5-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 5 | 16 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Schraube für Rohre | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften