Gewindestifte / Innensechskant / Stahl / Ringschneide

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl / Ringschneide
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 8 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie einen neuen Gewindestifte? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist verfügbar in den Größen 3 - 8 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSHCC-SUS-M3-3
SSHCC-SUS-M3-5
SSHCD-SUS-M5-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)

2.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 33

2.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 35

2.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Ringschneide Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support