Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8
Genaue Form | Bindeschraube | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.7 |
Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe, die Teilenummer ist CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften