Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / rechteckige Unterlegscheibe【700-2,500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / rechteckige Unterlegscheibe
[Nominal] 3 4 5
[Material] Iron
[Surface Processing] Bare / Trivalent White / Chromate Plating / Nickel Plating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNHND-ST3W-M4-10
CSBPNHND-STN-M3-8.1
CSBPNHNDB-ST3W-M5-10
CSBPNHNDB-STC-M4-10.1
CSBPNHNDC-ST3W-M4-8
CSBPNHNDC-STN-M4-10
CSBPNHNDD-STN-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Größe

77.67 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.78,0 × 10,0 × 1,2A

105.73 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Vernickelt0.56,3 × 7,8 × 1,0

82.04 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810,0 × 12,0 × 1,6

77.67 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -410[Chromatiert] Chromatiert0.78,0×10,0×1,2B

76.17 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.78,0 × 10,0 × 1,2A

91.11 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410[Vernickelt] Vernickelt0.78,0 × 10,0 × 1,2A

78.91 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Vernickelt] Vernickelt0.78,0 × 10,0 × 1,2A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support