Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【250 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 30 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind verfügbar in der Größe 6. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nennwert] 6 / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertig Weiß, Glanzchromatierung, Chromatierung

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNB3-ST3W-M6-30

Teilenummer
HXNB3-ST3W-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

65.72 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 30
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist HXNB3-ST3W-M6-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNB3-ST3W-M6-30.

Technischer Support