Hersteller-Teilenummer: HXNSMB7-STN-M8-20
Marke: SUNCO
Preis: 93.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Nenngröße Schraube (M): 8
Länge L (mm): 20
Oberflächenbehandlung: [Vernickelt] Vernickelt
Steigung: 1.25 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HXNSMB7-STN-M8-20
Teilenummer
|
---|
HXNSMB7-STN-M8-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften