Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Nenngröße] 10 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
[Nennwert] 4 10 / [Werkstoff] SWCH-Equiv. / [Oberflächenbearbeitung] Keine
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSHHND-ST-M10-35
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 10 | Länge L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Gewebe | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Steigung(mm) | 1.5 |
Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Scheibe / CSHHND-ST-M10-35 / Innensechskant, die Teilenummer ist CSHHND-ST-M10-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHHND-ST-M10-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften