Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Taptite
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPBDH-SUSTBS-TP3-6
Genaue Form | Bindeschraube | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Länge L (mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Schwarz lackiert | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Tap-Tight |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende (SUNCO) , die Teilenummer ist CSPBDH-SUSTBS-TP3-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPBDH-SUSTBS-TP3-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften