Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verzinnt, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Taptite
[Nennweite] 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 / [Werkstoff] Stahl / EN 1.4006 Equiv. Equiv. / Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Keine / Nicht verchromt (verzinkt) Chromatiert / Nicht verchromt (verzinkt) Schwarz / Nicht verchromt Schwarz / Dreiwertig Schwarz / Dreiwertig Weiß / Einfarbig verchromt / Verchromt / Vernickelt / Schwarz vernickelt / Verchromt / Dreiwertig Rostfrei / Zinn-Kobalt / Schwarz lackiert / Sonstige Sonderbehandlung (ZEC Beschichtung - Basis Dreiwertig Weiß)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNH-410-TP4-14 |
CSPPNH-ST3W-TP3.5-20 |
CSPPNH-STT3SC-TP6-16 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2.5-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
32.90 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 20 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
147.56 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | ||
121.58 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Tap-Tight | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften