Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in der Größe 5 erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNT-410-TP5-25

Teilenummer
CSPPNT-410-TP5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.77 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 25
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende, die Teilenummer ist CSPPNT-410-TP5-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNT-410-TP5-25.

Technischer Support