Schnellspanner / THL-10-B-N / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / THL-10-B-N / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
Normale Ausführung ohne Spannkraft-Einstellmechanismus. Es ist möglich, eine grobe Einstellung von der konventionellen Einstellung bis zum ungeklemmten Zustand vorzunehmen. Oberflächenbehandlung: Glanzchromatierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THL-10-B-N

Teilenummer
THL-10-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.92 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Klemmkraft(N) 120
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M4 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
[H] Höhe (Spannarm)(mm) 15.3 [L] Länge (Spannarm)(mm) 18 Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube
Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Technischer Support