Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHI3 / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHI3 / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 3. Um die Zylinderkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSHHI3-ST3W-M3-25

Teilenummer
CSHHI3-ST3W-M3-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 25 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 0.5
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHI3 / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben, die Teilenummer ist CSHHI3-ST3W-M3-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHHI3-ST3W-M3-25.

Technischer Support