• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Austenit-Martensit (Stahl) Super Piasta Pan【500-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Senkkopf / Austenit-Martensit (Stahl) Super Piasta Pan

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (hochfest). Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 16 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngröße M] 4, 5 / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlbeschichtung / [Eigenschaften] / Der Kopf und das Befestigungsteil bestehen aus korrosionsbeständigem austenitischem Edelstahl und die Bohrerspitze aus aushärtbarem martensitischem Verbundstahl (BI-METALS). Garantiert die Korrosionsbeständigkeit der selbstbohrenden Schraube EN 1.4303 Equiv. und ISO (internationale Norm) Festigkeitsklasse A2

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-SUSTSM-M4-16
CSPCSS-SUSTSM-M4-19
CSPCSS-SUSTSM-M4-25
CSPCSS-SUSTSM-M5-19
CSPCSS-SUSTSM-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

110.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416

118.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419

89.20 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425

73.50 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519

98.13 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung Beschichtung aus Edelstahl
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Hochfest

Technischer Support