Sonic Schloss Flachkopf aus Messing (SHK-Ausführung)

Sonic Schloss Flachkopf aus Messing (SHK-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Nominal M] 3
[Material] Brass
[Surface Processing] Bare

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPNSB-BR-3-5.7

Teilenummer
SPNSB-BR-3-5.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Schraubenausführung Metrisches (Regel-) Gewinde
Schraubengröße M(mm) 3 Kerbe NA Modell Standard
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung Gewebe Länge(mm) 5.7

Sie befinden sich auf der Seite für Sonic Schloss Flachkopf aus Messing (SHK-Ausführung) , die Teilenummer ist SPNSB-BR-3-5.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNSB-BR-3-5.7.

Technischer Support