Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
CNE01 |
CNE02 |
CNE03 |
CNE04 |
CNE05 |
CNE06 |
CNE07 |
CNE08 |
CNE09 |
CNE10 |
CNE11 |
CNE12 |
CNE13 |
CNE14 |
CNE15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (Ø) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Oberflächenbehandlung | Spezielle Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1~40.0 | 45.08 | 15.5 | 5 | N-33H | Verzinkt | M3 Senkbohrung | ||
17.96 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1~40.0 | 45.08 | 15.5 | 5 | N-33H | Verzinkt | M3 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
29.96 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50.1~60.0 | 66.15 | 20 | 7 | N-35 | Vernickelt | M4 Senkbohrung | ||
34.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50.1~60.0 | 66.15 | 20 | 7 | N-35 | Vernickelt | M4 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
36.31 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 156.8 | 25 | 8 | N-35 | Vernickelt | M5 Senkbohrung | ||
40.63 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 156.8 | 25 | 8 | N-35 | Vernickelt | M5 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
46.97 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 191.1 | 29 | 6.6 | N-35 | Zink-Nickel-Beschichtung | M5 Senkbohrung | ||
45.63 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 191.1 | 29 | 6.6 | N-35 | Zink-Nickel-Beschichtung | M5 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
52.71 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 247.45 | 32 | 8 | N-35 | Vernickelt | M5 Senkbohrung | ||
57.03 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 247.45 | 32 | 8 | N-35 | Vernickelt | M5 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
66.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 343 | 40 | 7.6 | N-33H | Vernickelt | M5 Senkbohrung | ||
68.39 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 343 | 40 | 7.6 | N-33H | Vernickelt | M5 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
66.96 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 392 | 42 | 9 | N-35 | Verzinkt | M6 Senkbohrung | ||
70.06 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 392 | 42 | 9 | N-35 | Vernickelt | M6 Senkbohrung + Schraube enthalten | ||
61.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 702.66 | 48 | 11.5 | N-35 | Vernickelt | M8 Senkbohrung |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(Ø)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Oberflächenbehandlung
Spezielle Hinweise
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften