Klappgriffe / EA951KA-90 / Stahl / Durchgangsbohrung

Klappgriffe / EA951KA-90 / Stahl / Durchgangsbohrung
【Product Specifications】
・Material-Steel plate
・Finish-Blackening
・Hole dia.: -68: 4.7mm, -83: 5mm, -90: 5.5mm, -102: 6mm
・Plate dim.…90 x 75
・Ring ID…69
・Wire dia.…8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA951KA-90

Teilenummer
EA951KA-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.16 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe / EA951KA-90 / Stahl / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist EA951KA-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA951KA-90.

Technischer Support