Lenkrollen / EA986GB-100 / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x30 / Tragfähigkeit: 100 kg

Lenkrollen / EA986GB-100 / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x30 / Tragfähigkeit: 100 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…100 x 30mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…125mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GB-100

Teilenummer
EA986GB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.73 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986GB-100 / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x30 / Tragfähigkeit: 100 kg, die Teilenummer ist EA986GB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GB-100.

Technischer Support