Lenkrollen mit Bremse / EA986GG-22 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / ESD

Lenkrollen mit Bremse / EA986GG-22 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / ESD
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature--20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Specification-Swivel back stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 25
・Load capacity(kg)-45
・Overall height-100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GG-22

Teilenummer
EA986GG-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986GG-22 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / ESD, die Teilenummer ist EA986GG-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GG-22.

Technischer Support