Bockrollen / EA986GG-4 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD

Bockrollen / EA986GG-4 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.: Fixed
・Wheel dia. x Width(mm):100 x 32
・Load capacity(kg):80
・Overall height:136mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GG-4

Teilenummer
EA986GG-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986GG-4 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD, die Teilenummer ist EA986GG-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GG-4.

Technischer Support