Bockrollen / EA986HR-75 / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad D70 / Lochplatte

Bockrollen / EA986HR-75 / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad D70 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 32mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…108mm
・Weight…0.4kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HR-75

Teilenummer
EA986HR-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.09 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support