Bockrollen / EA986HV-75 / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad D70 / Lochplatte

Bockrollen / EA986HV-75 / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad D70 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.16kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HV-75

Teilenummer
EA986HV-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986HV-75 / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad D70 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986HV-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986HV-75.

Technischer Support