Lenkrollen / EA986HW-35 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 35x25

Lenkrollen / EA986HW-35 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 35x25
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…35 x 25mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…52mm
・Weight…0.16kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HW-35

Teilenummer
EA986HW-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.86 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support