Lenkrollen / EA986HW-75 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 75x23

Lenkrollen / EA986HW-75 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 75x23
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.22kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HW-75

Teilenummer
EA986HW-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support