Lenkrollen / EA986HY-100 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x38

Lenkrollen / EA986HY-100 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x38
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…100 x 38mm
・Load capacity…150kg
・Overall height…125mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HY-100

Teilenummer
EA986HY-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.30 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986HY-100 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 100x38, die Teilenummer ist EA986HY-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986HY-100.

Technischer Support