Lenkrollen mit Bremse / EA986JH-1 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986JH-1 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -30 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivel, front brake
・Wheel dia. x Width…250 x 85mm
・Load capacity…260kg
・Overall height…295mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986JH-1

Teilenummer
EA986JH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

747.37 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support