Lenkrollen mit Federung / EA986KL-200 / Guss Felge / Blickle Extrathane® / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / EA986KL-200 / Guss Felge / Blickle Extrathane® / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Fitting: zinc-plated steel, Wheel: polyurethane
・Cast iron wheel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 80
・Load capacity(kg)…1,400
・Overall height(mm)…275
・Weight(kg)…16.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986KL-200

Teilenummer
EA986KL-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

941.12 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support