Lenkrollen / EA986KY-100 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 100x55

Lenkrollen / EA986KY-100 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 100x55
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel (zinc-plated), Wheel: nylon 6
・EA986KX-150 to 400 have red coating.
・EA986KY-200 to 400 have red coating.
・EA986KY-3 has red coating.
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…100 x 55mm
・Load capacity…1,500kg
・Overall height…145mm
・Weight…4.3kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986KY-100

Teilenummer
EA986KY-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

437.29 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986KY-100 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 100x55, die Teilenummer ist EA986KY-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986KY-100.

Technischer Support