Lenkrollen / EA986LK-150 / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte

Lenkrollen / EA986LK-150 / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -35 to 300℃
・Fitting-Stainless steel
・Wheel-Nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…300kg
・Overall height…190mm
・Weight…2kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986LK-150

Teilenummer
EA986LK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

345.18 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986LK-150 / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986LK-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986LK-150.

Technischer Support