Lenkrollen / EA986LK-80 / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte

Lenkrollen / EA986LK-80 / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -35 to 300℃
・Fitting-Stainless steel
・Wheel-Nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…80 x 32mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…102mm
・Weight…0.6kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986LK-80

Teilenummer
EA986LK-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support