Lenkrollen mit Bremse / EA986LM-2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986LM-2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: stainless steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 40mm
・Load capacity…150kg
・Overall height…150mm
・Weight…0.8kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986LM-2

Teilenummer
EA986LM-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.92 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support