Transporträder / EA986MC-80 / Polypropylen Felge / Vollgummi

Transporträder / EA986MC-80 / Polypropylen Felge / Vollgummi
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…80 x 25mm
・Load…50kg
・Shaft dia.…12mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MC-80

Teilenummer
EA986MC-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.42 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MC-80 / Polypropylen Felge / Vollgummi, die Teilenummer ist EA986MC-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MC-80.

Technischer Support