Transporträder / EA986MD-100 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986MD-100 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Strong type
・Wheel dia. x W…100 x 37mm
・Load…500kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MD-100

Teilenummer
EA986MD-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.41 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support