Transporträder / EA986ME-4 / Nylon Felge / PUR-Belag

Transporträder / EA986ME-4 / Nylon Felge / PUR-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: PUR, Rim: nylon 6
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheel dia. x W…100 x 35mm
・Load…300kg
・Shaft dia.…10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986ME-4

Teilenummer
EA986ME-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986ME-4 / Nylon Felge / PUR-Belag, die Teilenummer ist EA986ME-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986ME-4.

Technischer Support