Lenkrollen / EA986NN-100 / Metall Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 100x40

Lenkrollen / EA986NN-100 / Metall Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 100x40
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: special steel, Fitting: steel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…140mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986NN-100

Teilenummer
EA986NN-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.63 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support