Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-109 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / vertikale Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-109 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / vertikale Lochplatte
【Product Specifications】
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20℃ to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 25
・Load capacity(kg)-50
・Installation height(mm)-124.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-109

Teilenummer
EA986PN-109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-109 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / vertikale Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-109.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-109.

Technischer Support