Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 147 mm, AUS - Höhe 107 mm)

Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 147 mm, AUS - Höhe 107 mm)
【Product Specifications】
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate
・Installation height…142mm
・ON height…147mm
・OFF height…107mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PY-4

Teilenummer
EA986PY-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.85 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 147 mm, AUS - Höhe 107 mm), die Teilenummer ist EA986PY-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PY-4.

Technischer Support