Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNHB-ST3W-M3-6 |
CSPPNHB-ST3W-M3-8 |
CSPPNHC-ST3W-M4-8 |
CSPPNHC-ST3W-M4-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.64 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | ||
84.64 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | ||
71.37 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | ||
56.64 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Ringschneide | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften