Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.1191 Equiv. / EN 1.0330 Equiv.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | Beschichtung Einzelheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
1.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 3.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 3.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 3.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 4 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 4 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 4 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 4.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 4.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 4.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | - | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 6 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 6 | - | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.3 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
1.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.5 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.19 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 0.8 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 1 | EN 1.0330 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 2 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 2.5 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 7 | - | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Lackierung, Beschichtung | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz lackiert | 7 | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung) | ||
0.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Vernickelt | 3.2 | 3 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | Beschichtung mit chemischer Vernickelung | 7 | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften