Diese Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Phosphorbronze. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSW-02 |
BSW-03 |
BSW-03B |
BSW-04 |
BSW-04B |
BSW-05 |
BSW-26 |
FSW-02E |
FSW-03E |
FSW-04E |
FSW-05E |
FSW-26E |
TISW-05 |
TISW-12 |
UMSW-03 |
UMSW-04 |
UMSW-05 |
USW-02 |
USW-03 |
USW-04 |
USW-05 |
USW-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | Reinigungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 2.1 | 2 | 0.5 | - | Vernickelt | 4.4 | - | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Vernickelt | 5.9 | - | |
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Schwarz vernickelt | 5.9 | - | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 4.1 | 4 | 1 | - | Vernickelt | 7.6 | - | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 4.1 | 4 | 1 | - | Schwarz vernickelt | 7.6 | - | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 5.1 | 5 | 1.3 | - | Vernickelt | 9.2 | - | ||
5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Phosphorbronze | Vernickelt | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | Vernickelt | 5.3 | - | |
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.1 | 2 | 0.5 | - | Chromatiert (III-wertig) | 4.4 | - | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Chromatiert (III-wertig) | 5.9 | - | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 4.1 | 4 | 1 | - | Chromatiert (III-wertig) | 7.6 | - | |
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 5.1 | 5 | 1.3 | - | Chromatiert (III-wertig) | 9.2 | - | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | Chromatiert (III-wertig) | 5.3 | - | ||
0.61 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | - | k. A. | 5.1 | 5 | 1.3 | - | k. A. | 9.2 | Entfettung | ||
4.59 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | - | k. A. | 12.2 | 12 | 3 | - | k. A. | 21.5 | Entfettung | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 3.1 | 3 | 0.7 | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | k. A. | 5.9 | - | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 4.1 | 4 | 1 | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | k. A. | 7.6 | - | |
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 5.1 | 5 | 1.3 | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | k. A. | 9.2 | - | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 2.1 | 2 | 0.5 | - | k. A. | 4.4 | - | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 3.1 | 3 | 0.7 | - | k. A. | 5.9 | - | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 4.1 | 4 | 1 | - | k. A. | 7.6 | - | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 5.1 | 5 | 1.3 | - | k. A. | 9.2 | - | |
2.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | k. A. | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | k. A. | 5.3 | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung, Federscheiben | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften