Hersteller-Teilenummer: RA-0406
Marke: HIROSUGI-KEIKI
Preis: 22.41 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Nenngröße Schraube (M): 4
Länge L (mm): 6 mm
Steigung: 0.7 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA-0406
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Keramik | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Durchführungsloch |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Hitzebeständigkeit | Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbrundkopfschraube aus Keramik (mit Entlüftungsbohrung) / RA-0000, die Teilenummer ist RA-0406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-0406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RA-0408 |
RA-0410 |
RA-0412 |
RA-0508 |
RA-0510 |
RA-0512 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
23.11 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
23.45 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
23.28 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
23.62 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
23.97 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 |