Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSE-7048DN
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [B] Schlüsselfläche(mm) | 5 |
[L] Länge(mm) | 4.8 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | NA | Gasentlüftung | NA | Schraubenlänge(mm) | 7 |
Einzelheiten Werkstoff | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / Sechskant / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innengewinde / DSE-DN, die Teilenummer ist DSE-7048DN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSE-7048DN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften