Abstandshalter / BSRY-308 / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / RENY MXD6 (50% glasfaserverstärkt)

Abstandshalter / BSRY-308 / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / RENY MXD6 (50% glasfaserverstärkt)
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSRY-308

Teilenummer
BSRY-308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.42 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [B] Schlüsselfläche(mm) 5.5
[L] Länge(mm) 8 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff RENY (Polyamid MXD6)

Technischer Support