Nieten-Abstandhalter aus Nylon / NSR-300

Nieten-Abstandhalter aus Nylon / NSR-300

Wenn Sie einen hochwertigen Nieten-Abstandhalter suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. Der Nieten-Abstandhalter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Hauptdurchmesser des Bouters / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Schwarz / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Werkstoffe) / Feder / [Material] Klavierdraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSR-307.8
NSR-308.3
NSR-308.7
NSR-308.7S
NSR-310.6
NSR-311.5-4
NSR-311.5-64
NSR-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Kopfdurchmesser
(φ)

0.26 €

50 12 Arbeitstage 107.86.2

0.23 €

50 12 Arbeitstage 108.35

0.23 €

50 13 Arbeitstage 108.76.4

0.23 €

50 12 Arbeitstage 108.76.35

0.23 €

50 13 Arbeitstage 1010.66.4

0.23 €

50 13 Arbeitstage 1011.54.3

0.26 €

50 13 Arbeitstage 1011.56.4

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10216.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66

Technischer Support