Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) mit 40% Glasfaserfüllung / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.57 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.87 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.98 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.69 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.87 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.98 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
1.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
1.21 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
1.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.19 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.47 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
1.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
2.29 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
2.84 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.84 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
2.29 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
2.29 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
2.84 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
3.47 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
4.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
5.19 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Senkkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PPS | Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften